text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FC154K4W2TGPG

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 787321159326

Hazlux Lumière d'inondation LED, 19 500 lumens, 150W, 347 - 480VAC, Température de couleur: 4000K, 120°, C1D2, CIID2, Lentille: verre transparent, NPT 3/4" Montage suspendu, Couleur: Gris, Options (certification): marché canadien, Matériel: Aluminium sous pression, Fréquence: 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence