text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FC151K4W1TGUG

Description:  HAZLUX FLOOD LIGHT LED 150W

CUP: 787321186063

Hazlux Lumière d'inondation LED, 19 500 lumens, 150W, 120 - 277VAC, Température de couleur: 4000K, 120°, CID1, Lentille: verre transparent, NPT 3/4" Montage suspendu + support d'étrier, Couleur: Gris, Options (certification): marché canadien, Matériel: Aluminium sous pression, Fréquence: 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence