text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FC142DD

Description:  10A,INSERT,FEMALE,DD42,CRIMP

CUP: 786210790336

Bloc de contact à sertir femelle avec 42 positions et mise à la terre. Pour usage avec la série DD.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Composants pour blocs de mise en borne

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Glass-filled Thermoplastic

Ampères

10

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Dimensions

Calibre de fils

26-14 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici