text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBXD12-1

Description:  TRESSE FLEXIBLE 105.6 KCMIL 12LONG

CUP: 786210106502

Tresse flexible pour mise à la terre. 105600 mils circulaires. Trou de boulon 9/16 pouce, longueur 12 pouces, 1 tresse dans la ferrule. Largeur 1,25 pouce. Longueur de ferrule 1,5 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flexible Copper Braid for Use in Substation and Grounding Applications.
  • Enables Linear Expansion, Equipment Vibration and Offset Connections.
  • Certified C22.2 No. 41 Grounding and Bonding Equipment
  • Listed UL467 and UL486A Grounding & Bonding Equipment
  • Tin-Plated Copper Braids and Ferrules for High Conductivity and Corrosion Resistance

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion

Application

Continuité de masse, mise à la terre ou raccord de pièces mobiles

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

UL E3060, CSA LR29625
UL E3060, CSA LR29625

Dimensions

Largeur du câble

1,25 pouce

Longueur du câble

12 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici