n° de catalogue : FBS4H150A1-12
Description: FLEX BRAID 4 7/16H 5/16 X 3 X 12 IN
CUP: 783786007318
- Make the most Secure Connections wherever there is Severe Vibration or Misalignment
- 30 AWG Individual Wires in Braid Construction for Flexibility with Connections
- 99.9 percent Pure Copper Ferrules on each end provide high Conductivity
- Individual Wires are Tinned Prior to Weaving to Deliver Maximum Protection from Corrosion
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Flexible NEMA 4 trous |
Application |
Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994. |
Dimensions
Largeur du câble |
3 pouces |
Longueur du câble |
12 pouces |