text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBS4H130A1-20

Description:  FLEX BRAID 4 9/16H 1/4 X 3 X 20 IN

CUP: 783786005765

Tresse flexible NEMA 4 trous. Largeur de 3 pouces, longueur de ferrule de 3 pouces. Longueur 20 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Make the most Secure Connections wherever there is Severe Vibration or Misalignment
  • 30 AWG Individual Wires in Braid Construction for Flexibility with Connections
  • 99.9 percent Pure Copper Ferrules on each end provide high Conductivity
  • Individual Wires are Tinned Prior to Weaving to Deliver Maximum Protection from Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Flexible NEMA 4 trous

Application

Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994.
CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994.

Dimensions

Largeur du câble

3 pouces

Longueur du câble

20 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant