n° de catalogue : FBS2H110A1-27
Description: 2H JMPRBRD ASY4 1100 H9/16 F3.5 L27
CUP: 783786003211
2-Hole NEMA Flexible Jumper Braid - Number of Braids in Assembly 4, Width 1-1/2 Inch, Ferrule Length 3-1/2 Inch, Distance Between Holes S 1-3/4 Inch, Distance from Hole to End of Ferrule E 5/8 Inch, Hole 9/16 Inch, T 3/8 Inch, Length 27 Inches
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Spécifications
Isolation |
Aucune |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
NEMA |
Dimensions
Longueur |
27 pouces , 685,8 millimètres |