text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBF36

Description:  TRESSE FLEXIBLE 36POUCE DE LONG

CUP: 75114355766

Tresse flexible en cuivre. 1,5 pouce largeur x 36 pouces longueur. Longueur de ferrule 3/5 pouce. Épaisseur 0,3 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flexible Copper Braid for Use in Substation and Grounding Applications.
  • Enables Linear Expansion, Equipment Vibration and Offset Connections.
  • Certified C22.2 No. 41 Grounding and Bonding Equipment
  • Listed UL467 and UL486A Grounding & Bonding Equipment
  • Tin-Plated Copper Braids and Ferrules for High Conductivity and Corrosion Resistance

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Longueur de ferrule 3,5 pouces. Languette 1 trou 9/16 pouce. Épaisseur 0,3 pouce.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

Certifié CSA/UL
Certifié CSA/UL

Dimensions

Largeur du câble

1,5 pouce

Longueur du câble

36 pouces