text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBF18

Description:  TRESSE FLEXIBLE

CUP: 783786857579

Tresse flexible pour mise à la terre. 230400 mils circulaires. Trou de boulon 9/16 pouce. Longueur de 18 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flexible Copper Braid for Use in Substation and Grounding Applications.
  • Enables Linear Expansion, Equipment Vibration and Offset Connections.
  • Certified C22.2 No. 41 Grounding and Bonding Equipment
  • Listed UL467 and UL486A Grounding & Bonding Equipment
  • Tin-Plated Copper Braids and Ferrules for High Conductivity and Corrosion Resistance

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion

Application

Pour équipement de mise à la terre et de continuité des masse

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

UL E3060. CSA LR29625.
UL E3060. CSA LR29625.

Dimensions

Largeur du câble

1,5 pouce

Longueur du câble

18 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici