n° de catalogue : FBE4H340A1-26
Description: 4H JMPR BRD ASY30 3400 H9/16 L26
CUP: 783786992805
Tresse extra flexible NEMA 4 trous. 30 tresses par assemblage. Largeur 4 pouces, longueur de ferrule 4 pouces. Longueur 26 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Spécifications
Isolation |
Aucune |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
NEMA |
Dimensions
Longueur |
26 in , 660.4 mm |