text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBE4H250A1-20

Description:  4H JMPR BRD ASY16 2500 H9/16 L20

CUP: 783786992195

Tresse extra flexible NEMA 4 trous. 16 tresses par assemblage. Largeur 3-5/8 pouces, longueur de ferrule 4 pouces. Longueur 20 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Spécifications

Isolation

Aucune

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

NEMA

Dimensions

Longueur

20 in , 508 mm