text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBE4H245A1-24

Description:  XFLEX BRAID 4 9/16H 1/2X3.75X 24 IN

CUP: 783786991785

Tresse extra-flexible NEMA 4 trous pour continuité de masse. 12 tresses par assemblage. Largeur 3-3/4 pouces. Longueur 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Misalignments? Now you can Properly Connect your Equipment
  • 36 AWG Individual Wires in Braid Construction for Extra Flexibility
  • 99.9 percent Pure Copper Ferrules on each end provide high Conductivity
  • Individual Wires are Tinned Prior to Weaving to Deliver Maximum Protection from Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Extra-flexible NEMA 4 trous

Application

Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994.
CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994.

Dimensions

Largeur du câble

3-3/4 pouces

Longueur du câble

24 pouces