n° de catalogue : FBE4H140A1-13
Description: 4H JMPR BRD ASY4 1400 H9/16 L13
CUP: 783786990092
4-Hole NEMA Extra-Flexible Jumper Braid - Number of Braids in Assembly 4, Width 3 Inch, Ferrule Length 3 Inch, Distance Between Holes S 1-3/4 Inch, Hole 9/16 Inch, T 1/4 Inch, Length 13 Inches
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Spécifications
Isolation |
Aucune |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
NEMA |
Dimensions
Longueur |
13 pouces , 330,2 millimètres |