text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBE2H090A1-18

Description:  XFLEX BRAID 2 9/16H 11/32X1.5X18 IN

CUP: 783786987542

Tresse extra-flexible NEMA 2 trous pour continuité de masse. 3 tresses par assemblage. Largeur 1-1/2 pouce. Longueur 18 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connect your Equipment in High-Vibration Areas
  • 36 AWG Individual Wires in Braid Construction for Extra Flexibility
  • 99.9 percent Pure Copper Ferrules on each end provide high Conductivity
  • Individual Wires are Tinned Prior to Weaving to Deliver Maximum Protection from Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Extra-flexible NEMA 2 trous

Application

Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994.
CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994.

Dimensions

Largeur du câble

1-1/2 pouce

Longueur du câble

18 pouces