n° de catalogue : FBE2H090A1-14
Description: XFLEX BRAID 2 9/16H 11/32X1.5X14 IN
CUP: 783786987467
- Connect your Equipment in High-Vibration Areas
- 36 AWG Individual Wires in Braid Construction for Extra Flexibility
- 99.9 percent Pure Copper Ferrules on each end provide high Conductivity
- Individual Wires are Tinned Prior to Weaving to Deliver Maximum Protection from Corrosion
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Extra-flexible NEMA 2 trous |
Application |
Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994. |
Dimensions
Largeur du câble |
1-1/2 pouce |
Longueur du câble |
14 pouces |