n° de catalogue : FBE1H050A1-12
Description: TRESSE FLEXIBLE
CUP: 783786981168
- Connect Transfromers, Generators or Busbars wherever there is severe Vibration or Misalignment
- 36 AWG Individual Wires in Braid Construction for Extra Flexibility
- 99.9 percent Pure Copper Ferrules on each end provide high Conductivity
- Individual Wires are Tinned Prior to Weaving to Deliver Maximum Protection from Corrosion
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Extra-flexible NEMA 1 trou |
Application |
Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994. |
Dimensions
Largeur du câble |
1-1/2 pouce |
Longueur du câble |
12 pouces |