text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBE1H035A1-24

Description:  1H JMPR BRD ASY1 350 H9/16x2 L24

CUP: 783786979691

Tresse extra flexible NEMA 1 trou. 1 tresse par assemblage. Largeur 1-1/2 pouce, longueur de ferrule 1-1/2 pouce. Longueur 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Spécifications

Isolation

Aucune

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

NEMA

Dimensions

Longueur

24 in , 609.6 mm