text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBE1H035A1-12

Description:  CONN. EXTRA FLEX 1 TROU, LONG 12PO

CUP: 783786979455

Tresse extra-flexible NEMA 1 trou pour continuité de masse. 1 tresse par assemblage. Largeur 1-1/2 pouce. Longueur 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connect Transfromers, Generators or Busbars wherever there is severe Vibration or Misalignment
  • 36 AWG Individual Wires in Braid Construction for Extra Flexibility
  • 99.9 percent Pure Copper Ferrules on each end provide high Conductivity
  • Individual Wires are Tinned Prior to Weaving to Deliver Maximum Protection from Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Extra-flexible NEMA 1 trou

Application

Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994.
CEI60694, IEEE/ANSI C37.34-1994.

Dimensions

Largeur du câble

1-1/2 pouce

Longueur du câble

12 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant