n° de catalogue : FBDRL
Description: ROULEAU/TRESSE FLEXIBLE 76.8 KCMIL
CUP: 786210746142
Câble plat en cuivre tressé étamé, 76800 mils circulaires, épaisseur 0,200 pouce, largeur 1,00 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flexible Copper Braid for Use in Substation and Grounding Applications.
- Enables Linear Expansion, Equipment Vibration and Offset Connections.
- Certified C22.2 No. 41 Grounding and Bonding Equipment
- Listed UL467 and UL486A Grounding & Bonding Equipment
- Tin-Plated Copper Braids and Ferrules for High Conductivity and Corrosion Resistance
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Permet une expansion linéaire, des vibrations d'équipement et des connexions décalées. |
Application |
Pour équipement de mise à la terre et de continuité des masse |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Dimensions
Largeur du câble |
1,00 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |