n° de catalogue : FBDRFLTR
Description: FILTRE DRAIN 1/2 ET 3/4 PO AGRO
CUP: 786210377728
Crépine pour drain 1/2po et 3/4po, agroalimentaire
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Conception de fil tissé pour empêcher les débris de pénétrer dans le corps des drains de la série FBDR.
- La construction en acier en deux parties peut être installée sur le terrain à l'intérieur d'un drain de la série FBDR de taille commerciale de 1/2po ou 3/4po.
- Lorsqu'il est installé, le filtre est entièrement à l'intérieur du boîtier électrique dans lequel le dôme est installé.
- Remarque : le filtre n'interfère pas avec le drainage ou les fentes des drains de la série FBDR.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
|
Application |
Pour utilisation avec les drains de la série FBDR. Industries agroalimentaires. |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
|
Couleur |
Acier inoxydable |
Classifications
|
Marque de produit |
RACCORD IND T&B |