n° de catalogue : FBDR34SST
Description: BOUCHON DRAIN INOX 3/4PO
CUP: 786210375595
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- La conception compacte du corps et le joint d'étanchéité permettent d'installer le drain dans des espaces restreints.
- La construction en acier d'une seule pièce garantit qu'aucune pièce métallique ne peut être délogée par les pratiques de nettoyage.
- Aucune pièce mobile pour une performance durable.
- Classification UL Type 4X, et conçu pour répondre aux exigences IP56 pour les zones de lavage.
- Les fentes sur la partie filetée du corps et le contre-écrou permettent un drainage régulier
- Filtre interne en treillis métallique (FBDR12SST-FLTR et FBDR34SST-FLTR).
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Pour utilisation sur les boîtiers électriques. Industrie agroalimentaire. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
RACCORD IND T&B |
Standard |
UL, Type 4X |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Longueur |
0.793po, 20.14mm |