n° de catalogue : FBD18-1
Description: TRESSE FLEXIBLE
CUP: 783786544349
Tresse flexible pour mise à la terre. 76800 mils circulaires. Trou de boulon 7/16 pouce, longueur 18 pouces, 1 tresse dans la ferrule.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flexible Copper Braid for Use in Substation and Grounding Applications.
- Enables Linear Expansion, Equipment Vibration and Offset Connections.
- Certified C22.2 No. 41 Grounding and Bonding Equipment
- Listed UL467 and UL486A Grounding & Bonding Equipment
- Tin-Plated Copper Braids and Ferrules for High Conductivity and Corrosion Resistance
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion |
Application |
Pour équipement de mise à la terre et de continuité des masse |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
UL E3060, CSA LR29625 |
Dimensions
Largeur du câble |
1,00 pouce |
Longueur du câble |
18 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |