text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBD16-1

Description:  TRESSE FLEXIBLE 600AMP 16PO LONG

CUP: 786210731650

Tresse flexible en cuivre étamé, 1 trou dans la ferrule de 1 pouce de large x 1,3 pouce de long. Longueur totale de 16 pouces. Trou de boulon 7/16 pouce. 76800 mils circulaires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tresses flexibles en cuivre pour usage dans les postes et applications de mise à la terre.
  • Tresses flexibles pour l’expansion linéaire, la résistance contre les vibrations des équipements et les connexions décentrées.
  • Certifiés C22.2 No. 41 comme équipement de mise à la terre et de continuité des masse.
  • Répertoriés UL 467/486 comme équipement de mise à la terre et de continuité des masse.
  • Tresses et ferrules en cuivre étamé pour une conductivité élevée et une excellente résistance à la corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion

Application

Pour équipement de mise à la terre et de continuité des masse

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

UL E3060. CSA LR29625.
UL E3060. CSA LR29625.

Dimensions

Largeur du câble

1,00 pouce

Longueur du câble

16 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici