text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FBC2

Description:  KINDORF FAST SET BEAM CLAMP 600LBS

CUP: 785991049398

Serre-câble à réglage rapice en fonte d"acier. Grosseur de tige de 3/8 pouce-16. Charge nominale 600 livres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tool less attachment to the I-beam
  • Threaded rod secures the clamp, eliminating an entire step in the standard process.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Tool less attachement to the I-beam

Application

Simply slide the clamp onto the I-beam flange, where it will remain firmly fixed while the threaded rod is installed. When tightened, the threaded rod locks the tongue of the clamp against the I-beam for a fast installation and a superior hold

Spécifications

Matériau

Cast Steel

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Standard

UL E160899

Dimensions

Longueur

1.6 pouce

Largeur

0.85 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant