n° de catalogue : FB44-2N-2NB
Description: TRESSE FLEX 2 TR A SANS TR 1200AMP
CUP: 75114402279
Tin Plated Copper Flexible Braid, 2-Hole to Blank Pad. Length 12 inch, Width 1-5/8 inch, Thickness 15/16 inch. 4 Layers Thick. Ferrules 3-3/8 inch long x 1-5/8 inch wide x 15/16 inch Thick. One end has No-Holes, Other End has 2-Holes 9/16 inch Diameter on 1-3/4 inch center.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- One Blank Pad, One 2-Hole Pad
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
One Blank Pad |
|
Application |
Flexible Connection |
Spécifications
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
étamé |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
Length 12 in , Width 1-5/8 in |