n° de catalogue : FB43-2N18R
Description: COPPER FLEX BRAID
CUP: 75114094771
Flexible Braided Jumpers, Ferrules formed with Cuff Flat to Flat. 2 hole Pad, 1-1/2 inch wide X 3/4 inch thick, 3 Braid Layers, Copper, 18 inches long, Tin-Plated
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole Pad |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
18 pouces |