n° de catalogue : FB33-2N25R
Description: COPPER FLEX BRAID FB FLAT TO FLAT
CUP: 783786724017
Copper Flexible Braided Jumper, Ferrules Formed with Cuff, Flat to Flat - Type FB, Amps Indoor 820, Length 25 inches, Braid Layers 3
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Ampères |
820 A |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
25 inches |