n° de catalogue : FB2XD24
Description: TRESSE FLEXIBLE
CUP: 783786337996
Tin Plated Copper, Flexible Braid Connector, 2 Hole Pad - 0.563 inch diameter with 1.25 Center to Center Spacing, 24.00 inches long x 1.25 inch wide x .3 inch thick. FB2XD Series Standard. Pad 1.25 inch wide x 2.5 inch long. 2 Braids in Assembly. Circular Mil Area 211,200.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flexible Copper Braid for Use in Substation and Grounding Applications.
- Enables Linear Expansion, Equipment Vibration and Offset Connections.
- Certified C22.2 No. 41 Grounding and Bonding Equipment
- Listed UL467 and UL486A Grounding & Bonding Equipment
- Tin-Plated Copper Braids and Ferrules for High Conductivity and Corrosion Resistance
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion |
Application |
Pour équipement de mise à la terre et de continuité des masse |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
UL E3060. CSA LR29625. |
Dimensions
Largeur du câble |
1,25 pouce |
Longueur du câble |
24 pouces |