n° de catalogue : FB2XD18
Description: TRESSE FLEXIBLE
CUP: 75114308762
Tresse flexible pour mise à la terre. 211200 mils circulaires. Trou de boulon 9/16 pouce, longueur 18 pouces, 2 tresses dans la ferrule. Largeur 1,25 pouce. Longueur de ferrule 1,5 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flexible Copper Braid for Use in Substation and Grounding Applications.
- Enables Linear Expansion, Equipment Vibration and Offset Connections.
- Certified C22.2 No. 41 Grounding and Bonding Equipment
- Listed UL467 and UL486A Grounding & Bonding Equipment
- Tin-Plated Copper Braids and Ferrules for High Conductivity and Corrosion Resistance
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion |
Application |
Continuité de masse, mise à la terre ou raccord de pièces mobiles |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
UL, CSA |
Dimensions
Largeur du câble |
1,25 pouce |
Longueur du câble |
12 pouces |