text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FB2XD12

Description:  FLEXIBLE BRAID, 12INCHES TWO-HOLE

CUP: 75114333962

Tresse flexible en cuivre 2 trous. Longueur de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flexible Copper Braid for Use in Substation and Grounding Applications.
  • Enables Linear Expansion, Equipment Vibration and Offset Connections.
  • Certified C22.2 No. 41 Grounding and Bonding Equipment
  • Listed UL467 and UL486A Grounding & Bonding Equipment
  • Tin-Plated Copper Braids and Ferrules for High Conductivity and Corrosion Resistance

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion

Application

Continuité de masse, mise à la terre ou raccord de pièces mobiles

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

UL, CSA
UL, CSA

Dimensions

Largeur du câble

1,5 pouce

Longueur du câble

12 pouces