text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FB24-2NS

Description:  SP CU FLEX BRAID FB FLAT TO FLAT

CUP: 783786723843

Silver Plated Copper Flexible Braided Jumper, Ferrules Formed with Cuff, Flat to Flat - Type FB, Amps Indoor 850, Length 12 inches, Braid Layers 4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

2-Hole

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Plaqué argent

Ampères

850 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

12 pouces