n° de catalogue : FB24-2NR
Description: TP CU FLEX BRAID FB FLAT TO FLAT
CUP: 783786723836
Tin Plated Copper Flexible Braided Jumper, Ferrules Formed with Cuff, Flat to Flat - Type FB, Amps Indoor 850, Length 12 inches, Braid Layers 4
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Ampères |
850 A |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
12 pouces |