n° de catalogue : FB24-2N18
Description: COPPER FLEX BRAID FB FLAT TO FLAT
CUP: 783786723850
Copper Flexible Braided Jumper, Ferrules Formed with Cuff, Flat to Flat - Type FB, Amps Indoor 850, Length 18 inches, Braid Layers 4
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Ampères |
850 A |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
18 pouces |