text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FB22-2N36-.375/1.25

n° de catalogue : FB222N36.375/1.25

Description:  Flex Braid Jumpers 36in 2Hole Pad

CUP: 783786723812

Flexible Braided Jumpers, Ferrules formed with Cuff Flat to Flat. 2 hole Pad, 1-1/2 inch wide X 5/16 inch thick, 36 inches overall Length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

2-Hole Pad

Spécifications

Matériau

Cuivre

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

36 inches