n° de catalogue : FB22-2N18R
Description: COPPER FLEX BRAID FB FLAT TO FLAT
CUP: 783786723782
Copper Flexible Braided Jumper, Ferrules Formed with Cuff, Flat to Flat - Type FB, Amps Indoor 500, Length 18 inches, Braid Layers 2
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Ampères |
500 A |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
18 pouces |