n° de catalogue : FB11-2N18R
Description: FLEXIBLE BRAID 18 IN LONG
CUP: 783786771943
Bronze Bolted Substation Flex Braid - Pad to Pad - Tin Plated - 230kV Maximum - 2-hole Pad to 2-hole Pad, 18 inches Long, Tin Plated.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole Pad |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
Étamé |
Tension nominale |
230 kV |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
18 pouces |