text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FB11-2N

Description:  BRONZE FLEX BRAID

CUP: 783786029495

Tin Plated Bronze, Flexible Braided Jumpers, Ferrules formed with Cuff, Flat to Flat. Type FB. Amps Indoor 210. Width 1 inch. Thickness 1/8 inch. Braid Layers 1. Length 12 inch. 9/16 inch diameter holes - 2 on each side, 1-3/4 inch center to center. 3 inch Ferrules each side. 5/8 inch center of hole to end of braid.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

2-Hole Pad

Spécifications

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Ampères

210 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

12 pouces