n° de catalogue : FB-1480636-1
Description: TRESSE FLEXIBLE
CUP: 75114179249
Tresse en cuivre étamé 48 x 6 / 36.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Tresses flexibles |
|
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion |
|
Application |
Continuité de masse, mise à la terre ou raccord de pièces mobiles |
Spécifications
|
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
|
Catégorie de conducteur |
Flexible |
|
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
|
Marque de produit |
Boreal |
|
Standard |
ASTM-B33 |
Dimensions
|
Largeur du câble |
3/8 pouce |