n° de catalogue : F9036
Description: FERRULE NON ISOL 1.26 PO (MM): 32
CUP: 786210336145
Ferrule non isolée. Longueur de 1,26 pouce / 32 millimètres. Superficie en coupe du conducteur 2 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Ferrules ensure reliable electrical connections when terminating conductors in screw clamp terminal blocks.
- Application Tools: ERG4
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assure des connexions électriques fiables entre les conducteurs et les serre-fils à visser des borniers |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E489056 |
Dimensions
Calibre de fils |
2 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |