n° de catalogue : F9015
Description: FERRULE NON ISOL .354 PO (MM): 9
CUP: 786210335926
Ferrule non isolée. Longueur de 0,354 pouce / 9 millimètres. Superficie en coupe du conducteur 12 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Ferrules ensure reliable electrical connections when terminating conductors in screw clamp terminal blocks.
- Application Tools: FER9500, FER9501, ERG4
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assure des connexions électriques fiables entre les conducteurs et les serre-fils à visser des borniers |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E489056 |
Dimensions
Calibre de fils |
12 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |