text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F9005

Description:  FERRULE NON ISOL .236 PO (MM): 6

CUP: 786210335797

Ferrule non isolée. Longueur de 0,236 pouce / 6 millimètres. Superficie en coupe du conducteur 18 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ferrules ensure reliable electrical connections when terminating conductors in screw clamp terminal blocks.
  • Application Tools: FER9500, FER9501, ERG4

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Assure des connexions électriques fiables entre les conducteurs et les serre-fils à visser des borniers

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E489056
UL E489056

Dimensions

Calibre de fils

18 Gauge

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici