text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F9004

Description:  FERRULE NON ISOL .394 PO (MM): 10

CUP: 786210335780

Ferrule non isolée. Longueur de 0,394 pouce / 10 millimètres. Superficie en coupe du conducteur 18 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ferrules ensure reliable electrical connections when terminating conductors in screw clamp terminal blocks.
  • Application Tools: FER9500, FER9501, ERG4

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Assure des connexions électriques fiables entre les conducteurs et les serre-fils à visser des borniers

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E489056

Dimensions

Calibre de fils

18 Gauge

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 260371 622801 N/A 2708699 N/A
UL E489056 N/A N/A N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici