Alternate Catalog No. : F720 18HD
n° de catalogue : F72018HD
Description: WALL BRKT 12GA 4.5X1.5IN LEN18IN HD
CUP: 785055163220
Support mural en acier galvanisé par trempage à chaud matériau de calibre 12, 4-1/2 pouces x 1-1/2 pouce avec trou 9/16 pouce. Profilé 1-1/2 pouce x 1-1/2 pouce, longueur 18 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- 1-1/2 Inch x 1-1/2 Inch channel welded to a 1/4 Inch back plate.
Descripteurs
Catégorie |
Support pour installation électrique |
Caractéristiques spéciales |
Proilé soué 1-1/2 x 1-1/2 pouce à une plaque arrière de 1/4 pouce |
Application |
Montage sur profilé Kindorf, le béton ou directement au mur |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |