text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : F 716 3

n° de catalogue : F7163

Description:  SUPPORT MURAL ACIER

CUP: 785991779387

Support mural en acier, 7-11/32 pouces de long x 1-1/2 pouce de large x 4-5/8 pouces de profond. Supporte les profilés de 1-1/2 pouce ou 1-5/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Application

Montage sur profilé Kindorf ou directement au mur

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant