Alternate Catalog No. : F 715
n° de catalogue : F715
Description: SUPPORT MURAL ACIER
CUP: 785991779370
Support mural en acier, 5-27/32 pouces de long x 1-1/2 pouce de large x 4-5/8 pouces de profond. Supporte les profilés de 1-1/2 pouce ou 1-5/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Support pour installation électrique |
Application |
Montage sur profilé Kindorf ou directement au mur |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galv-Krom/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Longueur |
5-27/32 pouces |
Largeur |
1-1/2 pouces |
Profondeur |
4-5/8 pouces |