text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F71-TB

Description:  COSSE ANNEAU NON ISOL. CAL. 4-3

CUP: 786210812182

Grosse cosse à anneau non isolée, joint brasé. Calibre de fils 4. Trou de boulon 1/4 pouce. Longueur 1,16 pouce. Emballage de 200.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
  • They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
  • Serrated barrel increases grip on wire.
  • Application Tools: WT115A, TBM6, TBM6S, WT3185
  • Alternate Package Qty: F4-14

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

4 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici