n° de catalogue : F4027
Description: FERRULE ISOL ANC NORMES DIN ET FRAN
CUP: 786210336787
Ferrule isolée (anciennes normes DIN et française). Longueur totale 0,571 pouce. Longueur de broche 0,315 pouce. Longueur maximum de dénudage 0,433 pouce. Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Ferrules ensure reliable electrical connections when terminating conductors in screw clamp terminal blocks.
- Application Tools: T1, T3, ERG4
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assure des connexions électriques fiables entre les conducteurs et les serre-fils à visser des borniers |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E489056 |
Dimensions
Calibre de fils |
16 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |