text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F4003

Description:  FERRULE ISOL ANC NORMES DIN ET FRAN

CUP: 786210336725

Ferrule isolée (anciennes normes DIN et française). Longueur totale 0,571 pouce. Longueur de broche 0,315 pouce. Longueur maximum de dénudage 0,433 pouce. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ferrules ensure reliable electrical connections when terminating conductors in screw clamp terminal blocks.
  • Application Tools: T1, T3, ERG4

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Assure des connexions électriques fiables entre les conducteurs et les serre-fils à visser des borniers

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E489056
UL E489056

Dimensions

Calibre de fils

16 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici