text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F32753

Description:  C/B RCPT INTLOK 60A

CUP: 708917191605

Circuit Breaker Interlocked Receptacle, 60 Amp, 480V, 3 Pole 4 Wire
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique.

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll