text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F31514

Description:  GASKET 200A DF

CUP: 708917178330

Gasket for Plug Upper Housing, 200Amps, 5 Pole
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Garniture d'étanchéité moulé en caoutchouc

Spécifications

Matériau

Néoprène

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Dimensions

Épaisseur

1/8 pouce

Diamètre intérieur

5 in

Diamètre extérieur

5-7/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant